Denyo DCA125ESK

Denyo DCA125ESK

Prezzo
23.207 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
4550 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaDenyo DCA125ESK
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serie3719703
N. stockUA942
Numero di catalogoCU4520146
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo4550 h
PaeseAustralia
Ubicazione della macchinaLarapinta, QL
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 23.207
IVA (10%)$ 2.321
Prezzo (IVA inclusa)$ 25.527
Features
Accessori
DIESELDIESEL
GENERATORIGENERATORS
PRINCIPALEPRIME
RISERVASTANDBY
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
Altre informazioniSound attenuated, enclosed diesel generator 
Komatsu SAA6D102E-2-A diesel engine
Brushless, direct injected, turbocharged, aftercooled
Complete with 250L integral fuel tank 
Low Emission series, Powerful and eco friendly
Prime rated output 100 kVA / 110kVA Standby 
Sound level rated at 60dBA @ 7m
Ready to Run
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Lisa Allan
Australia
Telefono:+61 07 3722 1403
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente