Caterpillar G3516

Caterpillar G3516

Prezzo
225.000 USD
Anno
2008
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar G3516
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serie4EK05247
N. stockEPU10673
Numero di catalogoCU4443908
Anno di costruzione2008
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaIndianapolis, IN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 225.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento1112 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Altre informazioniCAT G3516 S#4EK05247, 890 kW continuous/ 980kW prime, 4160V 3ph, 60Hz, 1200rpm, 0.6667 pitch, engine can operate on landfill or natural gas, EMCP2+ control panel, standard air cleaners.
ACCESSORIES: battery charging alternator, 10A battery charger, 24V battery set, jacket water heater

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity before pick-up.

For more details or questions, please contact:
Christopher Ricketts at (317) 220-2602 or ...
Livello di potenza
Continuous
60Hz
1112kVA / 890kW / 4160Volts @ 1200RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment 317-545-2151
Telefono:+1 3175452151
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente