Caterpillar G3406NA

Caterpillar G3406NA

Prezzo
59.927 USD
Anno
2012
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar G3406NA
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serie4FD04457
N. stockRP11674
Numero di catalogoCU4269808
Anno di costruzione2012
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaMidland, TX
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 59.927
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento170 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Accessori
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
GAS NATURALENATURAL GAS
GENERATORIGENERATORS
PRINCIPALEPRIME
AUTO STARTAUTO START
CONTINUOUSCONTINUOUS
Altre informazioniCAT G3406-NA
Gas Petroleum Engine
139 eKW Generator Unit

Engine Specification
Brake Horse Power 215 BHP Cylinder Arrangement In-line
Stroke 6.5 in Aspiration Naturally Aspirated
Bore 5.4 in Specific Output 14.7 bhp/L
Displacement 14.59 L Engine Speed 1800 RPM
Compression Ratio 10.3:1 Oil Change Interval 750 hr
Number of Cylinders 6

Generator

Make Marathon Voltage 480V
Model Magna Plus 431PSL6254 Voltage Regulation 1/2 %
Power ... 0.8 pf 139 eKW/170kVA Frequency 60 Hz

Electronics

Ignition System Cat Digital Ignition Circuit Breaker Sq D LAL36400
Governor Type Woodward PSG Voltage 600VAC/250VDC
ECM Woodward L Series Poles 3
Controller Controls Inc. AMPS 400 A
Data Logger No

Exhaust Data

Catalyst Clean Air NO2 1.0 g/bhp-hr
Exit Direction Upward CO 2.0 g/bhp-hr
Exhaust Outlet Height 101 in THC 0.7 g/bhp-hr
Flange Diameter 5.0 in Max Temp (Engine OUT) 1161 °F

Fuel Consumption

Natural Gas (905 LHV)
100% Load 1877 SCFH
75% Load 1492 SCFH
50% Load 1123 SCFH

Dimensions

Length 238 in Width 96 in
Height 102 in

This unit is a zero hour, Rental Surplus - Natural Gas Genset. Rated 139KW Continuous, 170KVA, 480Volts, 1800 RPM. Available with quality financing or rental options available.
Livello di potenza
Continuous
60Hz
170kVA / 139kW / 480Volts @ 1800RPM
Certificato dal Dealer
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WARREN POWER SYSTEMSVedi inventarioSeleziona contatto
Kelly Kirkland
Telefono:+1 432 331 0042
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente