Caterpillar DE22E3

Caterpillar DE22E3

Prezzo
6.839 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
23285 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar DE22E3
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serieGYB01577
N. stockUA865
Numero di catalogoCU4447120
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo23285 h
PaeseAustralia
Ubicazione della macchinaBrisbane, QL
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 6.839
IVA (10%)$ 684
Prezzo (IVA inclusa)$ 7.523
particolari
Rendimento20 kVA
Frequenza50 Hz
Features
Accessori
DIESELDIESEL
GENERATORIGENERATORS
PRINCIPALEPRIME
50 hZ50 hZ
Generatore di marchi CATCAT BRAND GENSET
Altre informazioniDETAILS:
• Class: Generators
• Stock No.: UA865
• Manufacturer Year: 2015
• Hours: 23,285
• Price: $10,000 AUD (Exclusive of GST)
• Location: Larapinta Qld
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 1704 mm
• Width (mm): 876 mm
• Height (mm): 1268 mm
• Weight (Kg): 800 kg
DESCRIPTION:
• Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Complete with 66 L integral bunded fuel tank
• Full remote start capable control panel
• Output circuit breaker
• C2.2 Perkins Engine
• EMCP4.1 Control System
• Lead acid start batteries
• Prime rated output 20 kVA / 16kW
• Maximum rated current 28 amps
• Ready to run
Energy Power Systems Australia (Caterpillar Dealer)
For a full listing of available stock visit ... quoted are Ex Works and exclusive of GST)

*CONTROL PANEL EMCP4.1
*ENCLOSURE-SOUND ATTENUATED
C2.2 ENGINE
COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
LEAD ACID START BATTERIES
OUTPUT CIRCUIT BREAKER
• PRIME RATED OUTPUT 20 KVA
Livello di potenza
Prime
50Hz
20kVA / 16kW / 415Volts @ 1500RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Lisa Allan
Australia
Telefono:+61 07 3722 1403
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente