Caterpillar C15

Caterpillar C15

Prezzo
92.000 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
50 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar C15
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serieC5E03512
N. stockEPU10685
Numero di catalogoCU4453429
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo50 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaIndianapolis, IN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 92.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento562 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Altre informazioni2012 CAT C15 S#C5E03512, 450kW standby/410kW prime, 120/208V 3ph (12 lead re-connectable to 277/480V 3ph), 60Hz, 1800rpm, 50 hours, diesel fueled CAT C15 engine, EPA tier-3, EMCP4.2 digital control panel, two 600A breakers, one 100A breaker, enclosure w/ 850G fuel tank, light duty air cleaner

ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, AC battery charger, jacket water heater

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.

For more details or any questions, please contact:
Christopher Ricketts at 317-220-2602
Livello di potenza
Standby
60Hz
562kVA / 450kW / 208Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment 317-545-2151
Telefono:+1 3175452151
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente