Caterpillar C32

Caterpillar C32

Prezzo
248.500 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
191 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar C32
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serieJSJ02247
N. stockEU00034
Numero di catalogoCU4555144
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo191 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaKnoxville, TN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 248.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento1000 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Accessori
DIESELDIESEL
GENERATORIGENERATORS
RISERVASTANDBY
60 hZ60 hZ
Generatore di marchi CATCAT BRAND GENSET
AUTO STARTAUTO START
Altre informazioni2012 Caterpillar C32 ACERT, 1,000 kW standby, S/N: JSJ02247, Caterpillar C32 ACERT 12 Cylinder Diesel engine, Tier 2 Emissions Certified Engine, 277/480V, 3ph, 60Hz, 191 hrs. since new, EMCP 4.2 control panel, (2) 800 AMP electrically operated main breakers with electrical shunt trip, standard air cleaners, 240V Jacket Water Heater, 24V battery charger, battery charging alternator, Weatherproof Enclosed Package, 5200 Gallon Custom Diesel Fuel Base Tank. Approximate Dimensions: L- 300 Inches, W-111 Inches, H-166 Inches without roof mounted exhaust system (muffler will be shipped loose and dimensions available upon request). Approximate package weight 36,500 lbs. Located in Knoxville, TN.
**CAT Advantage ESC extended warranty available on this unit per customer request.

BASE TANK
Livello di potenza
Standby
60Hz
1000kVA / 1000kW / 480Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
STOWERS POWER SYSTEMSVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Robbie Brown
Telefono:+1 865 279 9247
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente