Caterpillar C18

Caterpillar C18

Prezzo
94.000 USD
Anno
2008
Ore di utilizzo
2314 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar C18
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di seriePEJ00104
N. stockEPU10926
Numero di catalogoCU4607895
Anno di costruzione2008
Ore di utilizzo2314 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaIndianapolis, IN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 94.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento750 kVA
Potenza motore816 hp
Frequenza60 Hz
Altre informazioni2008 CAT C18 S#PEJ00104, 545kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800rpm, approximately 2400 hours since new, EPA Tier 2 CAT C18 diesel engine, EMCP 3.1 digital control panel, heavy duty air cleaner.

ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, open skid -- no enclosure or tank.

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.

For any questions or for more information, please contact:

Todd Moseley at 832-316-9715 or ...
Features
Accessori
DIESELDIESEL
GENERATORIGENERATORS
PRINCIPALEPRIME
60 hZ60 hZ
Generatore di marchi CATCAT BRAND GENSET
Altre informazioni2008 CAT C18 S#PEJ00104, 545kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800rpm, approximately 2400 hours since new, EPA Tier 2 CAT C18 diesel engine, EMCP 3.1 digital control panel, heavy duty air cleaner.

ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, open skid -- no enclosure or tank.

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.

For any questions or for more information, please contact:

Todd Moseley at 832-316-9715 or ...
Livello di potenza
Standby
60Hz
750kVA / 600kW / 480Volts @ 1800RPM
Certificato dal Dealer
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment 317-545-2151
Telefono:+1 3175452151
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente