Caterpillar 3516

Caterpillar 3516

Prezzo
132.000 USD
Anno
1999
Ore di utilizzo
2649 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 3516
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serie25Z06281
N. stockEPU10876
Numero di catalogoCU4601238
Anno di costruzione1999
Ore di utilizzo2649 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaIndianapolis, IN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 132.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento2000 kVA
Potenza motore2.176 hp
Frequenza60 Hz
Altre informazioni1999 CAT 3516 S#25Z06281, 1600kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800rpm, 2649 hours, diesel-fueled CAT 3516 engine, EMCP 2 digital control panel, 3200A breaker, standard air cleaners.

ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, jacket water heater, sound attenuated enclosure with 1,200-gallon subbase fuel tank.

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.

DIMENSIONS
L – 496”
W – 147”
H – 163”
WEIGHT: 78,000lbs

For more details or any questions, please contact:
Todd Moseley at 832-316-9715 or ... TANK
Features
Accessori
DIESELDIESEL
GENERATORIGENERATORS
RISERVASTANDBY
60 hZ60 hZ
Generatore di marchi CATCAT BRAND GENSET
Altre informazioni1999 CAT 3516 S#25Z06281, 1600kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800rpm, 2649 hours, diesel-fueled CAT 3516 engine, EMCP 2 digital control panel, 3200A breaker, standard air cleaners.

ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, jacket water heater, sound attenuated enclosure with 1,200-gallon subbase fuel tank.

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.

DIMENSIONS
L – 496”
W – 147”
H – 163”
WEIGHT: 78,000lbs

For more details or any questions, please contact:
Todd Moseley at 832-316-9715 or ... TANK
Livello di potenza
Prime
60Hz
2000kVA / 1600kW / 480Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment 317-545-2151
Telefono:+1 3175452151
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources