Caterpillar 3516

Caterpillar 3516

Prezzo
595.000 USD
Anno
2017
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 3516
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serieJD700101
N. stockEPU10763
Numero di catalogoCU4514599
Anno di costruzione2017
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaIndianapolis, IN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 595.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento3437 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Accessori
DIESELDIESEL
60 hZ60 hZ
Altre informazioni2017 CAT 3516 S#JD700101, 2750kW standby/2500kW prime, 13200V (adjustable to 12470 & 13800V), 3ph, 60Hz, 1800rpm, diesel fueled CAT 3516E engine, EPA Tier-2 rated, EMCP4.2 digital control panel, heavy duty air cleaners, engine driven radiators.

ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, AC battery charger, jacket water heater, open skid – no enclosure

SERVICE WORK: Generator set is new surplus with standard factory warranty.

DIMENSIONS
L - 324"
W - 104"
H - 132"
WEIGHT: 40,750lbs

For more details or any questions, please contact:
Christopher Ricketts at 317-220-2602 or ...
Livello di potenza
Standby
60Hz
3437kVA / 2750kW / 480Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment 317-545-2151
Telefono:+1 3175452151
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente