Caterpillar 3516CHD

Caterpillar 3516CHD

Prezzo
415.000 USD
Anno
2006
Ore di utilizzo
465 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 3516CHD
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serieSBK00207
N. stockEPU10679
Numero di catalogoCU4514601
Anno di costruzione2006
Ore di utilizzo465 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaIndianapolis, IN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 415.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento3125 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Accessori
DIESELDIESEL
GENERATORIGENERATORS
60 hZ60 hZ
Altre informazioni2006 CAT 3516 S#SBK00207, 2500kW standby/ 2250kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800rpm, 465 hours, EPA Tier 2 rated 3516 CAT engine, diesel fueled, EMCP3.3 digital control panel, 4000A breaker, standard air cleaners, open skid no enclosure or fuel tank.

ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, AC battery charger, 24V battery set, jacket water heater.

SERVICE WORK: Generator will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.

DIMENSIONS: L-290”, W-102”, H-119”

For more details or any questions, please contact:
Christopher Ricketts at 317-220-2602 or ...
Livello di potenza
Standby
60Hz
3125kVA / 2500kW / 480Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment 317-545-2151
Telefono:+1 3175452151
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente