Caterpillar 3512

Caterpillar 3512

Prezzo
125.000 USD
Anno
1999
Ore di utilizzo
668 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 3512
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serie24Z09085
N. stockEPU10633
Numero di catalogoCU4429716
Anno di costruzione1999
Ore di utilizzo668 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaIndianapolis, IN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 125.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento1563 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Altre informazioni1999 CAT 3512 S#24Z09085, 1250kW standby/ 1135kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 668 hours, EMCP2 control panel, 2000A main breaker, electric starter, 24V battery set, battery charging alternator, 24VAC 10A battery charger, standard air cleaners, jacket water heater, sound attenuated enclosure w/ 2,000G subbase double wall fuel tank.

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-2602 ...

$125,000.00 ID: EPU10633
Livello di potenza
Standby
60Hz
1563kVA / 1250kW / 480Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment 317-545-2151
Telefono:+1 3175452151
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente