Caterpillar 3412

Caterpillar 3412

Prezzo
56.900 USD
Anno
1999
Ore di utilizzo
630 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 3412
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serie81Z23602
N. stockEPU10801
Numero di catalogoCU4602716
Anno di costruzione1999
Ore di utilizzo630 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaIndianapolis, IN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 56.900
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento625 kVA
Potenza motore680 hp
Frequenza60 Hz
Altre informazioni1999 CAT 3412 S#81Z23602, 500kW standby/455kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800rpm, 630 hours, diesel fueled CAT 3412 engine, EMCP 2 digital control panel, 1000A breaker, light duty air cleaner.

ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, jacket water heater, enclosure with 1,000-gallon fuel tank.

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.

DIMENSIONS
L – 188”
W – 97”
H – 120”
WEIGHT: 25,000lbs

For more details or any questions, please contact:
Todd Moseley at 832-316-9715 or ...
Features
Accessori
DIESELDIESEL
GENERATORIGENERATORS
RISERVASTANDBY
60 hZ60 hZ
Generatore di marchi CATCAT BRAND GENSET
Altre informazioni1999 CAT 3412 S#81Z23602, 500kW standby/455kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800rpm, 630 hours, diesel fueled CAT 3412 engine, EMCP 2 digital control panel, 1000A breaker, light duty air cleaner.

ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, jacket water heater, enclosure with 1,000-gallon fuel tank.

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.

DIMENSIONS
L – 188”
W – 97”
H – 120”
WEIGHT: 25,000lbs

For more details or any questions, please contact:
Todd Moseley at 832-316-9715 or ...
Livello di potenza
Standby
60Hz
625kVA / 500kW / 480Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment 317-545-2151
Telefono:+1 3175452151
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources