Caterpillar 3412

Caterpillar 3412

Prezzo
58.500 USD
Anno
1990
Ore di utilizzo
430 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 3412
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serie81Z10248
N. stockDIG-248
Numero di catalogoCU1963974
Anno di costruzione1990
Ore di utilizzo430 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaTX
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 58.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento750 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Accessori
DIESELDIESEL
GENERATORIGENERATORS
PRINCIPALEPRIME
RISERVASTANDBY
60 hZ60 hZ
Generatore di marchi CATCAT BRAND GENSET
AUTO STARTAUTO START
Altre informazioni1000 AMP CIRCUIT BREAKER - JACKET WATER HEATER
600KW STANDBY 545KW PRIME AT 480V 60HZ
CAT EG3P GOVERNOR WITH 2301 ACTUATOR
CATERPILLAR EMCP CONTROL PANEL - ELECTRIC START
CLEANED, SERVICED, AND LOAD TESTED.
NEW RADIATOR CORE AND WATER LINES
OPEN SKID PACKAGE - 3412 ENGINE
PANEL TYPE AIR CLEANERS -NEW ALTERNATOR INSTALLED - NO MUFFLER OR BATTERIES
SOLD "AS IS"
Livello di potenza
Standby
60Hz
750kVA / 600kW / 480Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
HOLT CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
David Dennie
Telefono:+1 361 698 5727
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente