Caterpillar G3306B

Caterpillar G3306B

Prezzo
59.000 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
1 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar G3306B
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serieR6S01620
N. stockE7806
Numero di catalogoCU4425092
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo1 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAlbuquerque, NM
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 59.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento175 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Altre informazioniMURPHY DIGITAL CONTROL PANEL, CIRCUIT BREAKER.
NEW SURPLUS CAT G3306B GENERATOR SET
MARATHON 140 KW GENERATOR END
Livello di potenza
Continuous
60Hz
175kVA / 140kW / 480Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WAGNER EQUIPMENT COVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Damon Brown
Telefono:+1 505 343 2770
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente