Caterpillar 3054C

Caterpillar 3054C

Prezzo
15.000 USD
Anno
1996
Ore di utilizzo
228 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 3054C
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serie4ZK06281
N. stockEPU10602
Numero di catalogoCU4442500
Anno di costruzione1996
Ore di utilizzo228 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaIndianapolis, IN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 15.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento50 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Altre informazioni1996 CAT 3054C S#4ZK06281, 40kW standby/36kW prime, 120/208V 3ph, 60Hz, 1800 RPM, 228 hours, analog control panel, 175A breaker, standard air cleaner.
ACCESSORIES: jacket water heater, battery charger, engine driven radiator, electric start, 12V battery, battery charging alternator, sound attenuated enclosure w/ 100G subbase fuel tank.

Inside generator enclosure is an automatic transfer switch. ASCO 300 series ATS, CAT No. A3003225401C, S#FP88764, 225 amps, 120/208V 3ph, 60Hz, NEMA 1 enclosure.
SERVICE: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick up.

For more details or questions, please contact Christopher Ricketts at (317) 220-2602 or ...
Livello di potenza
Standby
60Hz
50kVA / 40kW / 208Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment 317-545-2151
Telefono:+1 3175452151
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente