Ricerca rapida

Wirtgen W-150

Wirtgen W-150

Anno
2008
Ore di utilizzo
5.040 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

FOLEY, INC.
Bensalem, PA
+1 732 417 7109
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioWirtgen W-150
Foley Inc.
CategoriaFresa a freddo per asfalto
Numero di serie0513-0010
Stock interno nr.EQ000018084
Numero di catalogo10143031
Anno di costruzione2008
Ore di utilizzo5.040 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaBENSALEM, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)95.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
IlluminazioneLighting
Contrassegno normativoRegulatory Marking
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
110
  • Buono
  • SufficienteAreas of rust
elementi per la sicurezza
102
  • No
  • No
  • Scarso
  • Buono
  • ScarsoNo seat
indicatori, cabina dell'operatore, console
1112
  • No
  • No
  • No
  • SufficienteChunk out of corner
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoMissing/broken
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoSeat is missing
  • Buono
  • Buono
motore
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
900
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
200
  • Buono
  • Buono
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Perni e boccole sono stati girati?
Telaio del cingolo - sinistroFairTracks are very muddy. All track pads need replacing
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • C2 belt looks new. C1 belt is in good condition. Few cuts
  • Material control skirt is torn
  • Machine is dirty!
condizioni generali
210
  • No
  • No
  • No
  • No
  • SufficienteAreas of rust, fading, dents. Right side steps are bent
  • Buono
  • Buono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7