Metso LT300HP

Metso LT300HP

Prezzo
293.987 USD
Anno
2009
Ore di utilizzo
14130 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaMetso LT300HP
Categoriafrantoio
Numero di serie74896
N. stock800136888
Numero di catalogoCU2517807
Anno di costruzione2009
Ore di utilizzo14130 h
PaeseCanada
Ubicazione della macchinaCandiac, QC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 293.987
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniConcasseur à cône Metso LT300 année 2008 avec 14130 heures. Alimentateur TK12-32-2V, trémie d’alimentation 5m3 (6.5 vg3), convoyeur d’élévation H12-6, détecteur de métal H12, convoyeur de déviation H8-6, contrepoids, concasseur à cône HP300 Standard, contrôle de niveau de matériel, trémie d’alimentation pour concasseur, plateforme de service avec alimentateur TK, automatisation du concasseur IC600, huile minérale pour l’unité de lubrification, moteur diesel Caterpillar C-15, système d’arrosage à eau avec pompe, convoyeur de recirculation H8-12, radio commande à distance 433.100 – 434.750 MHz. Cone crusher Metso LT300 year 2008 with 14130 hours. TK12-32-2V feeder, 5m3 (6.5 vg3) feed hopper, H12-6 elevator conveyor, H12 metal detector, H8-6 deflection conveyor, counterweight, HP300 standard cone crusher, material level control , Feed hopper for crusher, service platform with TK feeder, automation of the crusher IC600, mineral oil for the lubrication unit, Caterpillar C-15 diesel engine, water irrigation system with pump, recirculation conveyor H8- 12, radio remote control 433.100 - 434.750 MHz.
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
TOROMONT CAT (QUÉBEC)Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Eddie Folgado
Canada
Telefono:+1 514 334 7018
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente