McCloskey STK 36X80

McCloskey STK 36X80

Prezzo
82.000 USD
Anno
2017
Ore di utilizzo
359 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaMcCloskey STK 36X80
Categoriafrantoio
Numero di serie86430
N. stockNCL00281
Numero di catalogoCU2484541
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo359 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSalt Lake City, UT
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 82.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni7GJ9813 49HP KUBOTA DIESEL
AT EXIT, REMOTE GREASE LINES.
ENG WITH A SPEED OF 2400 RPM.
HOPPER EXTENSIONS- SIDE SKIRT
HYDRAULIC WHEEL DRIVE,
JACKS, HYDRAULIC AXLE EXTENSION
MANUALS AND DECALS IN ENGLISH
PIVOT POINT, HYDRAULIC AXLE
PRICED KRL 3/17/17
STANDARD FEED BOOT
3 PLY 3/16 X 1/16 PLAIN BELT
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WHEELER MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Michael Harding
Telefono:+1 801 978 1673
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente