Metso HP300CC

Metso HP300CC

Prezzo
837.550 USD
Anno
2018
Ore di utilizzo
699 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaMetso HP300CC
Categoriafrantoi
Numero di serieHP300SOR0173
N. stockNC000347
Numero di catalogoCU4467206
Anno di costruzione2018
Ore di utilizzo699 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSalt Lake City, UT
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 837.550
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniCRUSHER PULLEY INCLUDED
265/460V LUBE UNIT VOLTAGE
STANDARD CRUSHER ECCENTRICITY
WITH STANDARD COARSE LINERS
DIGITAL CONTROL TYPE
PRICED KRL 9/25/18
STATIONARY INSTALLATION
HP300
60HZ FREQUENCY
LUBRINATOR INCLUDED
3.31 STROKE WITH MAX ECCENTRIC
EQUIPMENT
33490LBS CRUSHER WEIGHT
STANDARD FINE CAVITY
COUNTERSHAFT CENTERLINE
BTW 8 AND 4 OCLOCK
MOTOR POSITION STANDARD BETWEEN
METSO BEIGE PAINT
CRUSHER CAVITY INCLUDED
ALUMINUM SERIAL PLATE
HYD MOTOR LOCATION ON
ENGLISH INSTRUCTION PLATE MANUAL
CUSTOMER SUPPLIED MOTOR
1500 RPM 50HZ/ 1800RPM 60HZ
COUNTERSHAFT SPEED 1050 1/MIN
630MM CRUSHER PULLEY SIZE
SINGLE DRIVE MOTOR
STANDARD ACCUMULATOR CERTIFICAT
AMBIENT TEMP NORM DOWN TO -15�
1 EA COOLER MOTOR
8V GROOVE TYPE
ENGLISH LANGUAGE ALL MANUALS
INCLUDED
AND PARTS BOOKS
2 SPARE PARTS BOOKS
ELECTRONIC:MANUAL AND PART
LUBRINATOR PACKAGE
AIR TYPE OIL COOLER
AIR COOLER UP TO 40�C
ACCUMULATOR CHARGING KIT
LOCATED ON LUBE UNIT
2 PRINTED MANUALS
300HP
BOTTOMDECK 5 BARS ON 12" CENTERS
CROWN BAR SPACING
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WHEELER MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Dealer
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente