Weiler P195 - Finitrici - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

Weiler P195

Weiler P195

Anno
2019
Ore di utilizzo
844 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Abingdon, MD
+1 804 823 1272
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioWeiler P195
Carter Machinery Company
CategoriaFinitrici
Numero di serieP195-1026
Stock interno nr.69133900
Numero di catalogo10147751
Anno di costruzione2019
Ore di utilizzo844 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAbingdon, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)116.750 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioni1' BOLT ON EXT. GROUP:
125 MM TRACK GROUP W/ 8" POLY
12KW GENERATOR
ADJUSTABLE, OSCILLATING PUSH
CAT C2.2T, T4 67HP ENGINE
HEATED SCREED ENDGATE SHOES
HYD. EXTENDING FRONT MNT SCREED
INCLUDES: AUGER/TUNNEL EXTENSION
LED LIGHT PACKAGE
MAN. ADJ. EXTENDER HEIGHT &
MAN. ADJ. SLOPE
PAVER PAUSE FUNCTION, GRADE &
ROLLERS, FOLD WITHIN WIDTH
SINGLE SLIDING OPERATORS STATION
SLOPE READY, VAR. SPEED CONVEYOR
SPRAY DOWN W/ SEPERATE TANK
VAR. SPEED 12" AUGERS
WALKWAY EXTENSIONS
WEILER P195 ASPHALT PAVER
ZERO CLEARANCE ENDGATE GROUP
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1100
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
500
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
900
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
1000
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
900
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
600
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pavimentatrice / rasatore / trasportatore
2400
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
telaio
900
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Pneumatici di trazioneBuono
Rulli portanti anterioriBuono
Ruote folliBuono
RulliBuono
Cingolo in gomma / cingolo - sinistroBuono
Cingolo in gomma / cingolo - destroBuono
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
Impianto per la messa in tensione dei cingoliBuono
riduttori finali
100
  • Buono
condizioni generali
300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7