LeeBoy 8515E

LeeBoy 8515E

Prezzo
141.064 USD
Anno
2017
Ore di utilizzo
2278 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaLeeBoy 8515E
CategoriaFinitrici
Numero di serie8515148723
N. stockMQ221209
Numero di catalogoCU4616017
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo2278 h
PaeseCanada
Ubicazione della macchinaQuébec, QC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)141.064 USD
IVA USD
Prezzo (IVA inclusa) USD
particolari
Accessori
TARGA CECE PLATE
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
RULLO DI SPINTAPUSH ROLLER
BARRA STENDITRICE, STDSCREED, STD
COMANDI, NASTRO TRASPORTATORE ELETTRICOCONTROLS, ELECTRIC FEED
COMANDI MANUALICONTROLS, MANUAL
COMANDI DI LIVELLO, SISTEMA SONICO SENZA CONTATTOCONTROLS, NON CONTACTING GRADE (SONIC)
RASATORE, SISTEMA DI RISCALDAMENTO ELETTRICOSCREED, ELECTRICAL HEATING SYSTEM
RASATORE ESTENSIBILESCREED, EXTENDABLE
GENERATOREGENERATOR SYSTEM
Altre informazioniEXTENSIONS
HEATED END GATE
Features
Accessori
TARGA CECE PLATE
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
RULLO DI SPINTAPUSH ROLLER
BARRA STENDITRICE, STDSCREED, STD
COMANDI, NASTRO TRASPORTATORE ELETTRICOCONTROLS, ELECTRIC FEED
COMANDI MANUALICONTROLS, MANUAL
COMANDI DI LIVELLO, SISTEMA SONICO SENZA CONTATTOCONTROLS, NON CONTACTING GRADE (SONIC)
RASATORE, SISTEMA DI RISCALDAMENTO ELETTRICOSCREED, ELECTRICAL HEATING SYSTEM
RASATORE ESTENSIBILESCREED, EXTENDABLE
GENERATOREGENERATOR SYSTEM
Altre informazioniEXTENSIONS
HEATED END GATE
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • riduttori finali
  • telaio
  • pavimentatrice / rasatore / trasportatore
caratteristiche generali
  • No
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteCraqué à 2 endroits - Cracked at 2 places
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente2 fissures à lavant entre le pare choc et le chassis - 2 cracks in the front between the bumper and the frame
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
  • SufficienteFoctionne pas - Dont work
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • SufficienteLe cadran du RPM ne fonctionne pas toujours - RPM gauge works intermittently
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteInterrupreur on/off pour auger droit défectueux sur table - On/off switch defect for right auger
motore
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Rouge/Red -50C
  • 50%
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • SufficienteBatterie à fixer - Battery to be fixed
  • SufficienteLes 2 lumières de chaque côté et les 2 lumières sous la passerelle fonctionne pas - The 2 lights on each side and the 2 lights under the cat walk do not work
  • Buono
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
  • Sufficiente
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Ramponi / ramponi di aderenzaSufficiente
Ruote folliSufficiente
RulliSufficiente
Cingolo in gomma / cingolo - sinistroSufficiente
Cingolo in gomma / cingolo - destroSufficiente
Telaio del cingolo - sinistroSufficiente
Telaio del cingolo - destroSufficiente
Impianto per la messa in tensione dei cingoliSufficiente
pavimentatrice / rasatore / trasportatore
  • Tow points non-fonctionnels - Non-functional Tow point
  • SufficienteCoté gauche frotte contre une plaque - Left side rubs against a plate
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteLe deflecteur entre les 2 convoyeurs croche -The deflector between the 2 conveyors crooked .
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ON: Paul Gavin 416-667-5951; MB: Randy Gushuliak 204-478-6575
Canada
Telefono:+1 8002681965
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente