Attualmente 17799 Macchine in vendita
Ricerca rapida
Ricevi un'e-mail di avviso quando verranno aggiunte nuove attrezzature corrispondenti alla tua ricerca. - Il tuo indirizzo email -Notifica per E-mail
Filtro Corrente
Categoria
Finitrici
x
144 Risultati per la ricerca di "Filtro Corrente"
Visualizzati: 1 - 24 Ordina per: 
CAT AP555, 400.0002021
Montgomery, AL
1.287 h Cat Certified Used Condizioni Accordo sul valore del clienteilluminazioneproduct linkcomandi, livellamento trasversale senza contatto (acustico)rullo di spintarasatore, sistema di riscaldamento elettrico

Clicca qui per maggiori informazioni
CAT AP655F, 409.9002019
Sterling, VA
2.507 h Cat Certified Used Condizioniproduct link

Clicca qui per maggiori informazioni
CAT AP 1000 F, 93.9502016
Salem, VA
7.088 h Certificato dal Dealer Condizioniilluminazioneproduct linkdiesel a bassissimo tenore di zolforasatore, sistema di riscaldamento elettricorasatore estensibile

Clicca qui per maggiori informazioni
CAT AP1055E, 84.4242012
Eloy, AZ
9.058 hrasatore, controllo pendenzacontrollo curvatura - potenzainerti vibrofinitrici - controllo altezza - potenzainerti vibrofinitrici - controllo pendenza - potenzaraffreddamento a temperature ambiente elevate

Clicca qui per maggiori informazioni
Weiler P385B, 105.5002020
Eugene, OR
2.660 h

Clicca qui per maggiori informazioni
Weiler P385A, 66.5002016
Monroe, NJ
2.608 h Condizionitrazione elettricainerti vibrofinitrici - controllo altezza - manualerasatore, paratia finale - riscaldatoinerti vibrofinitrici - controllo pendenza - manualerasatore, grade control

Clicca qui per maggiori informazioni
Weiler P195-0022024
Salt Lake City, UT
11 h

Clicca qui per maggiori informazioni
Weiler P265, 125.0002021
Richmond, VA
1.154 h Condizioniserbatoio per lavaggioprotezioni antivandalismogeneratorerullo di spinta - oscillantesistema di riscaldamento rasatore - elettrico

Clicca qui per maggiori informazioni
Weiler WILR P65, 90.0002020
Meridian, ID
320 h

Clicca qui per maggiori informazioni
Weiler P265, 155.0002019
Russellville, AR
2.259 h

Clicca qui per maggiori informazioni
LeeBoy L8000R, 18.0001999
Texarkana, AR
Condizionitrazione elettricainerti vibrofinitrici - controllo altezza - manualerullo di spinta - gancio di trainoinerti vibrofinitrici - controllo pendenza - manualerasatore, grade control

Clicca qui per maggiori informazioni
MISCELLANEOUS MFGRS W120CFI, 249.0002017
Kansas City, MO
3.786 hetichetta epailluminazionespecchiettifarorotore fresa

Clicca qui per maggiori informazioni
CAT AP-1000B, 36.8501999
Minot, ND
11.640 h Condizionicontrollo curvatura - potenza

Clicca qui per maggiori informazioni
Ingersoll Rand PF5510, 48.9602005
Mesa, AZ
5.211 hrasatore, grade controlrasatore, controllo pendenzaserbatoio per lavaggiocontrollo curvatura - potenza

Clicca qui per maggiori informazioni
CAT AP-1055D, 32.5002009
East Dundee, IL
7.625 h Condizionicomando corona sotto potenzacomando elettrico altezzacomando elettrico pendenzarasatore, sistema di riscaldamento elettricorasatore estensibile

Clicca qui per maggiori informazioni
Weiler P385B, 155.0002022
Memphis, TN
1.650 h Condizioniilluminazione, pavimentazione notturnainerti vibrofinitrici - controllo altezza - manualerasatore, paratia finale - riscaldatorullo di spinta - gancio di trainodiesel a bassissimo tenore di zolfo

Clicca qui per maggiori informazioni
Blaw-Knox RW195, 21.000
Grand Rapids, MI
Condizioni

Clicca qui per maggiori informazioni
CAT AP500E, 70.0002014
Montgomery, AL
5.434 h Condizioni

Clicca qui per maggiori informazioni
LeeBoy 8520B, 142.7172018
Milford, MA
1.630 h Condizioniilluminazione, pavimentazione notturnarasatore, paratia finale - riscaldatofarotarghetta cegeneratore

Clicca qui per maggiori informazioni
Vögele AMERICA SUPER 1700, 105.5002019
Monroe, NJ
3.172 h Condizionitrazione elettricarasatore, paratia finale - riscaldatorasatore, grade controlrasatore, controllo pendenzacoclee, regolabili verticalmente

Clicca qui per maggiori informazioni
Weiler P385B, 76.0002016
Bloomingburg, ND
2.393 hrullo di spinta

Clicca qui per maggiori informazioni
Show more results