X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Corrente
Categoria
Attrezzature Da Costruzione
x
Macchine e impianti per asfalto
x
Finitrici
x
Ricerca avanzata
Marca
+
Prezzo (USD)
+
-
Anno di costruzione
+
-
Ore di utilizzo
+
-
Certificazione
+
Continente
+
Rivenditore
+
Paese
+
caratteristiche
+

Finitrici

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Corrente" will be added

286 Risultati per la ricerca di "Filtro Corrente"
Visualizzati: 13 - 24 Ordina per:   annunci/pagina
Caterpillar RM300, 389.600 USDFinitrici
Wichita, KS, US
Anno: 2016, Ore di utilizzo: 794 h
FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Caterpillar SHELL KITS, su richiestaFinitrici
Richmond, VA, US
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Caterpillar CB54, 79.500 USDFinitrici
Sacramento, CA, US
Anno: 2013, Ore di utilizzo: 1785 h
HOLT OF CALIFORNIA
Caterpillar AP1055F GS, 471.000 USDFinitrici
Salt Lake City, UT, US
Anno: 2018, Ore di utilizzo: 1041 h
WHEELER MACHINERY CO.

diesel a bassissimo contenuto di zolfo
LeeBoy 8515C, 122.000 USDFinitrici
Charlotte, NC, US
Anno: 2015, Ore di utilizzo: 1302 h
CAROLINA CAT

rasatore, sistema di riscaldamento elettricocomandi nastro trasportatore, sistema sonico senza contattorasatore estensibilegeneratorewand, Specificazioni Condizioni
Caterpillar CB44B, 82.500 USDFinitrici
Grand Forks, ND, US
Anno: 2015, Ore di utilizzo: 885 h
BUTLER MACHINERY COMPANY
, Condizioni
Caterpillar CB54B, 89.500 USDFinitrici
Sacramento, CA, US
Anno: 2016, Ore di utilizzo: 715 h
HOLT OF CALIFORNIA
Weiler P385B, 153.000 USDFinitrici
Aurora, CO, US
Anno: 2017, Ore di utilizzo: 1168 h
WAGNER EQUIPMENT CO

diesel a bassissimo contenuto di zolfoengine, Specificazioni Condizioni
Gomaco PS2600, 375.000 USDFinitrici
ND, US
Anno: 2014, Ore di utilizzo: 822 h
FABICK CAT
Caterpillar AP1000F, 280.000 USDFinitrici
Montgomery, AL, US
Anno: 2015, Ore di utilizzo: 4025 h
THOMPSON TRACTOR CO., INC.

diesel a bassissimo contenuto di zolfo, Specificazioni
Weiler P385A, 85.500 USDFinitrici
Medford, OR, US
Anno: 2016, Ore di utilizzo: 3312 h
PETERSON CAT
, Specificazioni
Carlson CP - 75, 129.000 USDFinitrici
Call, MN, US
Anno: 2017, Ore di utilizzo: 1062 h
ZIEGLER CAT

rasatore, sistema di riscaldamento elettricorullo di spinta, Specificazioni
 
Confronta prodotti