attacco a cardine (5)
attacco, a cardine (4)
attacco, sfera (3)
cantiere, trainabile (2)
diesel a bassissimo tenore di zolfo (1)
diesel driven (3)
etichetta epa (4)
high pressure 125+ psi / 8.6+ bar (2)
illuminazione (5)
livello di emissioni (1)
low pressure 0-125 psi / 0-8.6 bar (1)
lubrificazione a olio (3)
montato su rimorchio (15)
montato su rimorchio (11)
pressione, alta oltre 125 psi/oltre 8,6 bar (5)
pressione, bassa 0-125 psi/0-8,6 bar (3)
riscaldatore dell'acqua della camicia (1)
su strada, trainabile (3)
targa ce (1)
tipo di motore (1)
tipo di motore - diesel (7)
trainabile, cantiere (6)
trainabile, su strada (11)