Terex TW110

Terex TW110

Prezzo
39.226 USD
Anno
2008
Ore di utilizzo
5503 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaTerex TW110
Categoriaescavatori gommati
Numero di serieTW01100431
N. stockTEREX00326
Numero di catalogoCU4410403
Anno di costruzione2008
Ore di utilizzo5503 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaErfurt
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 39.226
IVA (19%)$ 7.453
Prezzo (IVA inclusa)$ 46.679
Features
Altre informazioniTIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 60 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 60 %
ENGINEPOWER: 91 HP
CUTTING WIDTH: 1800 MM
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
OPERATING WEIGHT: 10.9 T
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Phillip Uri
Germania
Telefono:+49 361 4933318
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente