Caterpillar M322D

Caterpillar M322D

Prezzo
125.647 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
4679 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar M322D
Categoriaescavatori gommati
Numero di serieP2T00288
N. stock22041270
Numero di catalogoCU4425146
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo4679 h
PaeseFrancia
Ubicazione della macchinaMoissy Cramayel, 77
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 125.647
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
TARGA CECE PLATE
IlluminazioneLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
BRACCIO, PEZZO 1BOOM, 1 PIECE
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • motore
  • benna
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • braccio & avambraccio
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • Graissage centralisé
motore
  • No
benna
  • Sans équipements
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • FR-16
braccio & avambraccio
  • Bras de 3m
pneumatici
  • 35%
  • Michelin XF
  • 445/70 R19.5
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
nadia tassefkoumte
Francia
Telefono:+33 1 49228273
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente