Caterpillar M315F IVC

Caterpillar M315F IVC

Prezzo
181.098 USD
Anno
2018
Ore di utilizzo
1005 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar M315F IVC
Categoriaescavatori gommati
Numero di serieF4D00825
N. stock22043129
Numero di catalogoCU4669813
Anno di costruzione2018
Ore di utilizzo1005 h
PaeseFrancia
Ubicazione della macchinaMontpellier / Vendargues, 34
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 181.098
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
TARGA CECE PLATE
IlluminazioneLIGHTING
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
BRACCIO, PEZZO 2BOOM, 2 PIECE
STABILIZZATORESTABILIZER
ATTACCO IDRAULICOCOUPLER, HYDRAULIC
LAMA LIVELLATRICELEVELING BLADE
Altre informazioniMEDIUM PRESSURE HYDRAULICS
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
TARGA CECE PLATE
IlluminazioneLIGHTING
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
BRACCIO, PEZZO 2BOOM, 2 PIECE
STABILIZZATORESTABILIZER
ATTACCO IDRAULICOCOUPLER, HYDRAULIC
LAMA LIVELLATRICELEVELING BLADE
Altre informazioniMEDIUM PRESSURE HYDRAULICS
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • benna
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • braccio & avambraccio
  • pneumatici
benna
  • UN GODET HD 1200 MM 760 L 6 DENST USEES 50%
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • FR-23
braccio & avambraccio
  • bras 2450 mm avec graissage bekamax
  • BuonoFLECHE VA DEPORT 5028 MM ET GRAISSAGE
pneumatici
  • 50%
  • XF 445/70R 19.5
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
nadia tassefkoumte
Francia
Telefono:+33 1 49228273
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente