CAT M320F - escavatori gommati - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

CAT M320F

CAT M320F

Anno
2015
Ore di utilizzo
7.233 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

ZIEGLER CAT
Altoona, IA
+1 952 843 3582
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT M320F
Ziegler CAT
Categoriaescavatori gommati
Numero di serieF2W00179
Stock interno nr.EQ0137035
Numero di catalogo10176226
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo7.233 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaALTOONA, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)111.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioniCab
Heat
A/C
Radio
9'2" stick
11/00-20 dual tires
Side camera
Rear view camera
Outriggers
Helac powergrip 60in bucket
Aux. hyd.

1PC, 9'2" STK, BKT LKG
ALARM, BACK-UP
BEACON, ROTATING, REMOVABLE
CAB, 70/30
CAMERA, SIDE & REAR VIEW
CONTROL, 2ND HPF, 1PC
CONTROL, MPF
CONTROLLER, ELECTRONIC XL
COOLING SYSTEM, STANDARD
COUNTERWEIGHT, 9258 LBS
Customer Value Agreement (CVA) 2 year / 24 month CVA
ENGINE S/N D8T1998
HYDRAULIC OIL, MINERAL
JOYSTICK PATTERN, STANDARD
LANE 3 ORDER
LIGHTS, LED
LINES, 2ND HPF, 1PC BOOM
LINES, 2ND HPF, 9'2" STICK
M320F WHEEL EXCAVATOR
MIRROR, 1PC HEATABLE
NO PEDAL
OSC. AXLE LOCK, AUTOMATIC
PIN, BUCKET, ADJ
PRODUCT LINK PL522
RIDE CONTROL, 1PC
SEAT COMFORT W/2" SEAT BELT
SPACER RINGS
SPEED 21.7 MPH
STEPS, UC
TIRES, MITAS 11.00-20 DUAL
TRAVEL RESTRAINT, PIN-ON
UC OUT. FRONT & REAR
WIPER, 70/30
Vantaggi
Many used equipment listings are enhanced with features unique to Cat® used equipment. From Customer Value Agreements (CVAs) to Equipment Protection Plans (EPP) and Cat Certified Used, learn what makes Cat® used equipment different. Contact the listing dealer for more information about the features of this unit.
Accordo sul valore del cliente 2 year / 24 month CVA
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1900
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
800
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
1600
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
810
  • Normal
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoPM1 at 7233 hours
  • Buono
  • Buono
emissions
200
  • No
  • Full
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
600
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
500
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
800
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
900
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
braccio & avambraccio
300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
230
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Sufficiente
riduttori finali
600
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pneumatici
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Anteriore sinistroNoNoNo
Posteriore sinistroNoNoNo
Centrale posteriore sinistroNoNoNo
Interno posteriore sinistroNoNoNo
Anteriore destroNoNoNo
Posteriore destroNoNoNo
Centrale posteriore destroNoNoNo
Interno posteriore destroNoNoNo
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7