CAT M315 - escavatori gommati - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

CAT M315

CAT M315

Anno
2001
Ore di utilizzo
8.592 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT M315
Michigan CAT
Categoriaescavatori gommati
Numero di serie7ML02453
Stock interno nr.7ML2453
Numero di catalogo10171822
Anno di costruzione2001
Ore di utilizzo8.592 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaShelby Twp., Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)27.900 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
IlluminazioneLighting
Struttura ROPS - ChiusoROPS - Enclosed
AvambraccioStick
Tipo di pneumatico - PneumaticaTire Type - Pneumatic
Braccio - 1 pezzoBoom - 1 Piece
Altre informazioniCAB, 1PC BOOM, MED STICK, BKT
CONDITION HOURS AND ATTACHMENT SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1311
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • BuonoSide bumpers are straight
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteFaded and scratched
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoFaded, paint chips surface rust and scratches over machine
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
202
  • Fire extinguisher bracket screwed into left rear pillar post
  • No
  • ScarsoNot working
  • ScarsoRetractable style,belt (not dated)
  • Buono
  • BuonoWorking
indicatori, cabina dell'operatore, console
932
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteWorn/ torn
  • SufficienteRight side and rear plexiglass cloudy
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoBroken
  • BuonoHour meter shows 8593hr meter working
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteManual style seat suspension (has some play in seat suspension)
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoWiper arm assembly missing
motore
610
  • No
  • No
  • No
  • NoOil fill cap missing, seepage at turbo retrun line
  • No
  • No
  • Warning light goes out when started
  • Normal
  • BuonoRed
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteHas fuel leak at injection pump area
  • Buono
  • BuonoStarts amd runs good
  • Buono
circuito di raffreddamento
610
  • SufficienteBelts worn
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
501
  • No
  • Signal/warning lights working
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoUpper front and rear cab floods not working
sterzo
700
  • Buono
  • Buono
  • BuonoTilt working
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
720
  • Auxiliary hydraulics plumbed to end of stick, high speed travel not working
  • BuonoRight cylinder shows grease melting, needs cleaning to verify
  • SufficienteSeeping/leakng from packing
  • BuonoPilot,oper
  • SufficienteOuter covering torn in areas over machine, line leaking at base of boom
  • BuonoDry
  • Buono
  • Buono
  • BuonoDry
  • Buono
braccio & avambraccio
300
  • 8’6ft stick
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
410
  • 48in wide
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • 10.00-20
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Anteriore sinistroPowerking25NoNoNo
Posteriore sinistroAdvance (GL283A)80NoNoNo
Anteriore destroAdvance (GL283A)80NoNoNo
Posteriore destroBKT60NoNoNo
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7