Yanmar VI055 - Escavatori cingolati - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

Yanmar VI055

Yanmar VI055

Anno
2020
Ore di utilizzo
1.019 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

MILTON CAT
Batavia, NY
+1 7747376569
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioYanmar VI055
Milton CAT
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieAH491
Stock interno nr.EQ300719
Numero di catalogo10170294
Anno di costruzione2020
Ore di utilizzo1.019 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaBatavia, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)59.662 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
Livello di emissioniEmissions Level
Stato normativoRegulatory Status
Conformità Tier 1Tier 1 Compliant
ClimatizzatoreAir Conditioner
Pressione idraulica ausiliariaAuxiliary Hydraulics Pressure
IlluminazioneLighting
Diesel a bassissimo tenore di zolfoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpecchiettiMirrors
Comandi manuale e a pedaleHand and Foot Control
Contrassegno normativoRegulatory Marking
Rig SaverRig Saver
LamaBlade
Pala frontaleFront Shovel
Allestimento, escavatore di massaArrangement, Mass Excavator
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1900
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
700
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
1700
  • Na
  • 50
  • Good
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
901
  • Green
  • 4tnv86ct-pbv
  • Nn
  • 27814
  • 50
  • 1
  • G
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Scarso
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
900
  • 1019
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
800
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
1800
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
accessori/attrezzature
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bucket
braccio & avambraccio
400
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
braccio
300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
avambraccio
300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
600
  • 24 inch
  • 24inch
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
telaio
200
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Perni e boccole sono stati girati?No
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
riduttori finali
400
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Good Machine like new.
condizioni generali
300
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7