Volvo EC220DL

Volvo EC220DL

Prezzo
98.000 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
2018 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaVolvo EC220DL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieVCEC220DK00210539
N. stock192U063
Numero di catalogoCU4525130
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo2018 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaDavenport, IA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 98.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
ANTIFURTOANTI-THEFT SYSTEM
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
BRACCIO, PEZZO 1BOOM, 1 PIECE
CARRO, LUNGOUNDERCARRIAGE, LONG
TELAIO CENTRALE STANDARDCARBODY, STANDARD
POLLICE BENNA, IDRAULICOTHUMB, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Altre informazioniPICTURES AS OF: 9/25/19 2018 HOURS
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • accessori/attrezzature
  • braccio
  • avambraccio
  • benna
  • riduttori finali
  • telaio
  • braccio & avambraccio
  • condizioni generali
caratteristiche generali
  • Overall a clean, straight machine
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buonopaint worn off the lower area
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficienteholes and cracks in several pieces
  • Buono
  • Buono
  • Sufficienteseveral holes in the top fiberglass
  • Buono
  • Sufficientefaded
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientestep below the battery box is dented
elementi per la sicurezza
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • No
  • No
  • No
  • Scarsonot cooling
  • Buono
  • SufficienteStriker needs adjustment
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Scarsonot working
motore
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • ELC
  • BuonoTier 4 interim
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • Good
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
accessori/attrezzature
  • 36” 4 tine
braccio
  • 18’ 8”
  • Buono
  • Buono
  • Buono
avambraccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
  • ESCO
  • 48”
  • Buono
  • Buono
  • BuonoSide cutters installed
  • BuonoStraight teeth 75% remaining
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Perni e boccole sono stati girati?No
Collegamenti7.5" Pitch
Note - TELAIOMeasurments taken in MM with ultrasonic tool - wear %s from CAT wear charts
Pattini dei cingoli31.5" TG - Several are slightly bent on the edges
Track Frame - LeftBuono
Track Frame - RightBuono
Carrier Rollers Front136136.511
Carrier Rollers Rear13713811
Drive SprocketsGoodGood
Front Idler2121.55466
Links27.6927.695555
Pins & Bushings (External)8.388.385454
Pins & Bushings (Internal)76176122
Track Roller 140.8939.88
Track Roller 240.39
Track Roller 3GuardGuard
Track Roller 440.1340.13
Track Roller 540.8941.5
Track Roller 6GuardGuard
Track Roller 740.6439.88
Track Roller 839.6240.64
Track Shoes34.2934.291010
braccio & avambraccio
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
condizioni generali
  • Buono
  • Buono
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ALTORFER INC.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Chase Lang
Telefono:+1 319 365 0551 ext 2210
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente