[Other] KOBE STEEL (KCM) SK35SR-6 - Escavatori cingolati - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

KOBE STEEL (KCM) SK35SR-6

Attrezzature da Costruzione e da Estrazione KOBE STEEL (KCM) SK35SR-6

Anno
2023
Ore di utilizzo
363 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Limbach-oberfrohna
Informazioni base
Marchio KOBE STEEL (KCM) SK35SR-6
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di seriePX17044469
Stock interno nr.KOBEL44469
Numero di catalogo10167796
Anno di costruzione2023
Ore di utilizzo363 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaLimbach-Oberfrohna, Germania
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)42.540 USD
IVA (19%)8.083 USD
Prezzo (IVA inclusa)50.623 USD
particolari
Altre informazioniCUTTING WIDTH: 300 MM
ENGINEPOWER: 23 HP
OPERATING WEIGHT: 3.8 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 90 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 90 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 90 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 90 %
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7