Liebherr R922

Liebherr R922

Prezzo
82.212 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
6000 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaLiebherr R922
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serie1379-39558
N. stock1379-39558
Numero di catalogoCU4669080
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo6000 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaAchim B. Bremen
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 82.212
IVA (16%)$ 13.154
Prezzo (IVA inclusa)$ 95.365
particolari
Altre informazioniLENGTH OF STICK: 3000 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
ENGINEPOWER: 136 HP
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
OPERATING WEIGHT: 21.5 T
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
Features
Altre informazioniLENGTH OF STICK: 3000 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
ENGINEPOWER: 136 HP
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
OPERATING WEIGHT: 21.5 T
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Michael Bohlmann
Germania
Telefono:+49 4202 516111
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente