Ricerca rapida

John Deere & CO. 245G LC

John Deere & CO. 245G LC

Anno
2021
Ore di utilizzo
1.065 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

ALTORFER INC.
Peoria, IL
+1 319 531 0379
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioJohn Deere & CO. 245G LC
Altorfer Inc.
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serie1FF245GXJLF801795
Stock interno nr.US01046
Numero di catalogo10140041
Anno di costruzione2021
Ore di utilizzo1.065 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaPeoria, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)235.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
ClimatizzatoreAir Conditioner
Pressione idraulica ausiliariaAuxiliary Hydraulics Pressure
Attacco - RapidoCoupler - Quick
Sottocarro, lungoUndercarriage, Long
Vani motoreEngine Enclosures
IlluminazioneLighting
Diesel a bassissimo tenore di zolfoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpecchiettiMirrors
AvambraccioStick
Comandi manuale e a pedaleHand and Foot Control
Tipo di attacco - IdraulicoCoupler Type - Hydraulic
RadioRadio
Altre informazioniPictures as of 7-26-24 with 1,065 hours

42" BUCKET
72" BUCKET
Engcon Grapple
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1700
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
400
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
1500
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoWarning lights and alarm working properly.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoCounting correctly.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
1000
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • None, normal.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
600
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
400
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
1300
  • Machine is equipped with Engcon work tool system.
  • Oil level is correct, oil looks clean.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
braccio & avambraccio
300
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
600
  • Engcon system.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
telaio
200
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Perni e boccole sono stati girati?No
Rulli portantiGC, minimal wear.
Ruote folliConventional idlers, minimal wear.
Ruote motriciGC, minimal wear.
Track AdjusterAdjusted correctly.
Track RollersSingle flange rollers, minimal wear.
Pattini dei cingoli31.5” triple grouser, GC/minimal wear.
Track Frame - LeftBuono
Track Frame - RightBuono
riduttori finali
200
  • Buono
  • BuonoNo damage/leaks.
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Inspected 1-23-24 at 1,009 hours.
  • Very nice machine, no issues.
  • Equipped with Engcon swing coupler/tool system
condizioni generali
200
  • Buono
  • Buono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7