Hitachi ZX27U - Escavatori cingolati - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

Hitachi ZX27U

Hitachi ZX27U

Anno
2012
Ore di utilizzo
1.853 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

ZIEGLER CAT
Shakopee, MN
+1 952 843 3582
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioHitachi ZX27U
Ziegler CAT
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieP00256353
Stock interno nr.EQ0138078
Numero di catalogo10185126
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo1.853 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSHAKOPEE, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)19.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
BennaBucket
LamaBlade
TettuccioCanopy
Altre informazioniLINES
MANUAL COUPLER
ZX27U Mini Excavator
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1140
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteBent
  • SufficienteHood has some small dents
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteSome dents
  • SufficienteBent
elementi per la sicurezza
200
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
720
  • 33.3%
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteFunctional
  • SufficienteSeat show wear from being an OROPS machine
  • Buono
  • Buono
motore
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • Normal
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
800
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
600
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
1300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
braccio
300
  • 7’
  • Buono
  • Buono
  • Buono
avambraccio
300
  • 48”
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
600
  • 18”
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
telaio
400
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Buono
Ruote folliBuono
Note - TELAIORubbertracks
Note - TELAIO 1Tracks good for age and hours
Sprockets show wear.
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
riduttori finali
200
  • Buono
  • Buono
condizioni generali
210
  • No
  • SufficienteBody has some small dents and scratches
  • Buono
  • Buono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7