Ford / New Holland E305EL

Ford / New Holland E305EL

Prezzo
38.549 USD
Anno
2006
Ore di utilizzo
9135 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaFord / New Holland E305EL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieG5636
N. stockNEWHO05636
Numero di catalogoCU4453537
Anno di costruzione2006
Ore di utilizzo9135 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaAlsfeld
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 38.549
IVA (19%)$ 7.324
Prezzo (IVA inclusa)$ 45.873
Features
Altre informazioniENGINEPOWER: 204 HP
OPERATING WEIGHT: 32 T
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
CUTTING WIDTH: 2400 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
BUCKET CONDITION: 30 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 40 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 40 %
LENGTH OF STICK: 2900 MM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Roger Immig
Belgio
Telefono:+49 6631 9601 ext 26
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente