Doosan 300LC-V

Doosan 300LC-V

Prezzo
su richiesta
Anno
2007
Ore di utilizzo
12586 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaDoosan 300LC-V
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serie6018
N. stockDOOSA99800
Numero di catalogoCU4394905
Anno di costruzione2007
Ore di utilizzo12586 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaWeißenhorn
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVA (19%)-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniUNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
LENGTH OF STICK: 3100 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 40 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 40 %
BUCKET CONDITION: 30 %
OPERATING WEIGHT: 32 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 1200 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Harald Diemel
Germania
Telefono:+49 6631 96010
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente