Caterpillar 349ELVG

Caterpillar 349ELVG

Prezzo
su richiesta
Anno
2012
Ore di utilizzo
5882 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 349ELVG
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieKFX00330
N. stockKFX00330
Numero di catalogoCU4458966
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo5882 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaBöblingen
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVA (19%)-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniUNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
LENGTH OF STICK: 2500 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
CUTTING WIDTH: 1650 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
OPERATING WEIGHT: 53.3 T
ENGINEPOWER: 431 HP
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 60 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Michael Kallies
Germania
Telefono:+49 7031 640514
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente