Caterpillar 349FL TC

Caterpillar 349FL TC

Prezzo
437.000 USD
Anno
2018
Ore di utilizzo
2225 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 349FL TC
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieBZ210316
N. stockHLK031347
Numero di catalogoCU4532585
Anno di costruzione2018
Ore di utilizzo2225 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSan Antonio, TX
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 437.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
COUNTERWEIGHT REMOVAL SYSTEMCOUNTERWEIGHT REMOVAL SYSTEM
ATTACCO IDRAULICOCOUPLER, HYDRAULIC
Altre informazioni12' 10" STICK
35" TG TRACK
TOOL CONTROL
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Used Equipment Sales
Telefono:+1 2109413407
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente