Caterpillar 349FL TC

Caterpillar 349FL TC

Prezzo
340.305 USD
Anno
2018
Ore di utilizzo
2833 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 349FL TC
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieBZ220380
N. stockHLK035692
Numero di catalogoCU4655824
Anno di costruzione2018
Ore di utilizzo2833 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSan Antonio, TX
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)340.305 USD
IVA USD
Prezzo (IVA inclusa) USD
particolari
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
COUNTERWEIGHT REMOVAL SYSTEMCOUNTERWEIGHT REMOVAL SYSTEM
ATTACCO IDRAULICOCOUPLER, HYDRAULIC
Altre informazioni12''10" TB STICK
TOOL CONTROL
COMBINED CIRCUIT
REAR VIEW CAMERA
35" TG TRACK
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
COUNTERWEIGHT REMOVAL SYSTEMCOUNTERWEIGHT REMOVAL SYSTEM
ATTACCO IDRAULICOCOUPLER, HYDRAULIC
Altre informazioni12''10" TB STICK
TOOL CONTROL
COMBINED CIRCUIT
REAR VIEW CAMERA
35" TG TRACK
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Used Equipment Sales
Telefono:+1 2109413407
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente