Caterpillar 336ELN

Caterpillar 336ELN

Prezzo
171.691 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
6157 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 336ELN
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieTMZ00381
N. stockTMZ00381
Numero di catalogoCU4402774
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo6157 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaBöblingen
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 171.691
IVA (19%)$ 32.621
Prezzo (IVA inclusa)$ 204.312
Features
Altre informazioniLENGTH OF STICK: 3200 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
ENGINEPOWER: 320 HP
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
OPERATING WEIGHT: 38 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 1650 MM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Michael Kallies
Germania
Telefono:+49 7031 640514
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente