Caterpillar 336EL

Caterpillar 336EL

Prezzo
136.850 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
6476 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 336EL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieFJH00341
N. stockDG000253
Numero di catalogoCU4398047
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo6476 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaColumbia, SC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 136.850
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
POLLICE BENNA, MECCANICOTHUMB, MECHANICAL
BRACCIO, PEZZO 1BOOM, 1 PIECE
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • accessori/attrezzature
  • braccio
  • avambraccio
  • benna
  • riduttori finali
  • telaio
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
caratteristiche generali
  • No
  • Sufficientelower center plate bent on front of car body
  • Scarsoscarred badly, gouged, lower corners damaged, worn through steel plate
  • Sufficientesome bottom guards bent
  • Sufficientesome scarring, peeling
  • Buono
  • Sufficientesome small dents
  • Buono
  • Sufficientegrab iron at tool box bent
  • Buono
  • Buonoupper frame bent on both sides
  • Sufficientefaded, some scarring
  • Sufficientemissing vent register
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientetool box, front fuel tank cover, lower front cover on cab damaged, hole in top center deck plate
  • Sufficienteroller frame steps bent
elementi per la sicurezza
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • No
  • No
  • No
  • 60%
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientefront glass broken, no outside mirrors on right side of machine
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientelower wiper motor shaft bent, no wiper arm assembly
motore
  • engine bad, could not operate
  • Scarso
  • Scarso
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Sufficienteno right side boom light
  • Buono
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
accessori/attrezzature
  • tips broken off
braccio
  • Buonosome scarring on bottom side of boom
avambraccio
  • Buono
benna
  • Sufficientedented on sides and rear of bucket
  • Sufficientesome wear
  • Scarsoworn
riduttori finali
  • Buono
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Perni e boccole sono stati girati?No
Rulli portantiworn
Ruote folliBuono
CollegamentiBuono
Perni e boccole eliminareBuono
Perni e boccole (interni)Buono
Ruote motriciworn
Pattini dei cingolishoes bent downward on ends, some wear
Track Frame - LeftBuono
Track Frame - RightBuono
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • lot of parts removed from engine, shop said that the head gasket blown and water is getting on top of pistons
  • Ralph Farrington said he has submitted quote for engine repairs.
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
BLANCHARD MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
USED EQUIPMENT TEAM
Telefono:+1 8034658080
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente