Caterpillar 336ELN

Caterpillar 336ELN

Prezzo
112.039 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
8019 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 336ELN
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieTMZ00309
N. stockTMZ00309
Numero di catalogoCU4541332
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo8019 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaAlsfeld
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 112.039
IVA (19%)$ 21.287
Prezzo (IVA inclusa)$ 133.327
Features
Altre informazioniUNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
BUCKET CONDITION: 30 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
ENGINEPOWER: 320 HP
LENGTH OF STICK: 3200 MM
OPERATING WEIGHT: 38.5 T
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
CUTTING WIDTH: 1700 MM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Thorsten Hill
Germania
Telefono:+49 6631 9601 ext 15
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente