Caterpillar 336DL

Caterpillar 336DL

Prezzo
193.987 USD
Anno
2018
Ore di utilizzo
1770 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 336DL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieDGR10045
N. stockDGR10045
Numero di catalogoCU4495470
Anno di costruzione2018
Ore di utilizzo1770 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaAlsfeld
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 193.987
IVA (19%)$ 36.858
Prezzo (IVA inclusa)$ 230.845
Features
Altre informazioniUNDERCARRIAGE IDLERS: 90 %
LENGTH OF STICK: 2600 MM
ENGINEPOWER: 272 HP
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 90 %
CUTTING WIDTH: 1600 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 90 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 90 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 85 %
OPERATING WEIGHT: 36 T
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 85 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 85 %
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Thorsten Hill
Germania
Telefono:+49 6631 9601 ext 15
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente