Ricerca rapida

Caterpillar 329ELN

Caterpillar 329ELN

Prezzo
70.455
Anno
2012
Ore di utilizzo
14.477 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Böblingen
Informazioni base
MarchioCaterpillar 329ELN
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieRLD00373
Stock interno nr.RLD00373
Numero di catalogo10059205
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo14.477 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaBöblingen, Germania
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)70.455 USD
IVA (19%)13.386 USD
Prezzo (IVA inclusa)83.841 USD
particolari
Altre informazioniTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 30 %
OPERATING WEIGHT: 30.1 T
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 40 %
LENGTH OF STICK: 3200 MM
ENGINEPOWER: 244 HP
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 30 %
AIR CONDITION: YES
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7