Caterpillar 329DLN

Caterpillar 329DLN

Prezzo
72.274 USD
Anno
2010
Ore di utilizzo
12313 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 329DLN
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieEBM00165
N. stockEBM00165
Numero di catalogoCU4452269
Anno di costruzione2010
Ore di utilizzo12313 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaAlsfeld
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 72.274
IVA (19%)$ 13.732
Prezzo (IVA inclusa)$ 86.005
Features
Altre informazioniUNDERCARRIAGE SPROCKETS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 90 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
OPERATING WEIGHT: 28.6 T
ENGINEPOWER: 207 HP
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 90 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
CUTTING WIDTH: 2000 MM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Thomas Woidelko
Germania
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente