Caterpillar 329DLN

Caterpillar 329DLN

Prezzo
75.276 USD
Anno
2010
Ore di utilizzo
14803 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 329DLN
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieEBM00151
N. stockEBM00151
Numero di catalogoCU4425102
Anno di costruzione2010
Ore di utilizzo14803 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaErfurt
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 75.276
IVA (19%)$ 14.302
Prezzo (IVA inclusa)$ 89.578
Features
Altre informazioniTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 40 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
OPERATING WEIGHT: 28.6 T
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
BUCKET CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 1600 MM
LENGTH OF STICK: 3200 MM
ENGINEPOWER: 207 HP
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Phillip Uri
Germania
Telefono:+49 361 4933318
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente