Caterpillar 325D

Caterpillar 325D

Prezzo
su richiesta
Anno
2007
Ore di utilizzo
8613 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 325D
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieA3R00800
N. stockE0062999
Numero di catalogoCU4557479
Anno di costruzione2007
Ore di utilizzo8613 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaMissoula, MT
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniPOWER SUPPLY 12V-10A
COOLING HIGH AMBIENT
PRODUCT LINK INSTALLED
BUMPER SIDE RUBBER
STARTING COLD WEATHER
CHANGER HAND CONTROL PATTERN
LINKAGE BUCKET CB2-FAMILY
LINES-HP REACH BOOM
CERT EMISSIONS EPA
325DL HYDRAULIC EXCAVATOR
MARCH 2009 W/O EW19684
GUARD TRACK GUIDING
EQUIP#E0062999
GUARD BOTTOM HEAVY DUTY
SUN SCREEN
CIRCUIT THUMB
TRACK 32 TRIPLE GROUSER
325DL HYDRAULIC EXCAVATOR MA-3
BOOM R-REACH (20 2 )
STICK R10 6 CB2
PRODUCT LINK KIT
GUARD VANDALISM
PRODUCT LINK ANTENNA
.
PEDAL STRAIGHT TRAVEL
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WESTERN STATES EQUIPMENTVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Andrew Sailors
Telefono:+1 208 884 2268
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente