Caterpillar 323FL

Caterpillar 323FL

Prezzo
148.535 USD
Anno
2017
Ore di utilizzo
1325 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 323FL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieYEJ10381
N. stockEQ036625
Numero di catalogoCU4554847
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo1325 h
PaeseNuova Zelanda
Ubicazione della macchinaAuckland
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 148.535
IVA (15%)$ 22.280
Prezzo (IVA inclusa)$ 170.815
Features
Accessori
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
BEACONBEACON
VALVOLA DI TENUTA BRACCIOBOOM CHECK VALVE
VALVOLA DI TENUTA AVAMBRACCIOSTICK CHECK VALVE
Altre informazioni2 WAY CONTROL PATTERN CHANGE
600MM TRIPLE GROUSER TRACKS
AIR CONDITIONED ROPS CAB
BOOM AND CAB WORK LIGHTS
CAB ROOF AND SCREEN GUARDS
CAT GRADE CONTROL
CAT QUICK COUPLER
DIG BUCKET
HP AUXILIARY LINES
MP AUXILIARY LINES
REAR VIEW CAMERA
RUBBER BUMPER SIDE RAILS
TILT BUCKET
UPPER AREA HANDRAILS
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Goughs Used Equipment
Nuova Zelanda
Telefono:+64 3 983 2498
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente