Caterpillar 323FL

Caterpillar 323FL

Prezzo
151.285 USD
Anno
2017
Ore di utilizzo
1792 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 323FL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieYEJ10237
N. stockEQ034443
Numero di catalogoCU4540887
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo1792 h
PaeseNuova Zelanda
Ubicazione della macchinaPalmerston North
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 151.285
IVA (15%)$ 22.693
Prezzo (IVA inclusa)$ 173.977
Features
Accessori
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
VALVOLA DI TENUTA BRACCIOBOOM CHECK VALVE
VALVOLA DI TENUTA AVAMBRACCIOSTICK CHECK VALVE
Altre informazioni2 WAY CONTROL PATTERN CHANGE
600MM TRIPLE GROUSER TRACKS
AIR CONDITIONED ROPS CAB
BOOM AND CAB WORKLIGHTS
CAB ROOF AND SCREEN GUARDS
CAT GRADE CONTROL WITH ASSIST
CAT QUICK COUPLER
DIG BUCKET
FLASHING LIGHT
HP AUXILIARY LINES
REAR VIEW CAMERA
RUBBER BUMPER SIDE RAILS
TILT BUCKET
UPPER AREA HANDRAILS
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Goughs Used Equipment
Nuova Zelanda
Telefono:+64 3 983 2498
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente